Beschriftungsfolie für Zackband - TML (EX7)R SR - 0830838

Beschriftungsfolie für Zackband, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 30000 mm, Schriftfeldgröße: 30000 x 7 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Selbstklebende Kennzeichnungsstreifen für Klemmen ohne Schildchennut, endlos
  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle TML-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
  • Die Marker im Rollenformat sind mit den THERMOMARK-Druckern schnell und kostengünstig beschriftbar

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0830838
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 155 (C-3-2017)
GTIN 4046356897358
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 9.990 GRM
Zolltarifnummer 39199080
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback