Etiquette haute température - EML-HT (25X8)R CUS - 0830666

La figure illustre la variante EML (40x8)R

Etiquette pour hautes températures, impression selon les indications du client, résistance de 60 s à 300 °C maximum

Prix :

Logo

Données commerciales

Code de commande 0830666
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 283 (C-5-2013)
GTIN 4046356719407
Poids par pièce (hors emballage) 1.990 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire