Repérage d'appareils - EML-ESD (8X8)RL-T - 0830576

Repérage d'appareils, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, surface utile: 8 x 8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Repérage d'appareils à coller, pour applications ESD
  • Adhésif à dissipation des charges statiques : empêche le transfert de tension et protège le composant d'une décharge électrostatique
  • Repérage en toute sécurité pour composants sensibles placés sur des circuits imprimés

Données commerciales

Code de commande 0830576
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 340 (C-3-2017)
GTIN 4046356720151
Poids par pièce (hors emballage) 297.300 GRM
Numéro du tarif douanier 39269092
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire