Gerätemarkierung - EML-ESD (45X5)R - 0830574

Abbildung zeigt Variante des Artikels

Gerätemarkierung, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 45 x 5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Gerätemarkierung zum Aufkleben, für ESD Anwendungen
  • Statisch dissipativer Klebstoff: Verhindert das Übertragen von Spannung und schützt das Bauteil vor elektrostatischer Entladung
  • Sichere Kennzeichnung für empfindliche Bauteile auf Leiterplatten und Platinen

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0830574
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 276 (C-5-2015)
GTIN 4046356720137
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 318.000 GRM
Zolltarifnummer 39269092
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback