Etikett, ablösbar - EML-RM (24X4)RL-T - 0830544

Etikett, ablösbar, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 24 x 4 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Gerätemarkierung zum Aufkleben, wieder ablösbar
  • Besonders geeignet für eine temporäre Kennzeichnung
  • Die Etiketten können nach dem Entfernen nicht wieder verwendet werden

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0830544
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 341 (C-3-2017)
GTIN 4046356720564
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 368.500 GRM
Zolltarifnummer 39269092
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback