Etiquette d'avertissement - PML-W201 (50X50) - 0830455

Etiquette d'avertissement, Feuille, jaune/noir, repéré: Symbole éclair et impression en allemand et en anglais : Spannung Voltage (tension), type de montage: collage, dimensions: 0 mm, surface utile: 50 x 50 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0830455
Unité de conditionnement 5 Stk
Quantité minimum de commande 5 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 323 (C-5-2015)
GTIN 4046356717793
Poids par pièce (hors emballage) 5.900 GRM
Numéro du tarif douanier 39199080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire