Targhetta di segnalazione - PML-W202 (25X25) - 0830437

Targhetta di segnalazione, Foglio, giallo/nero, siglato: Simbolo della tensione e dicitura: 230 V, Tipo di montaggio: colla, Diametro: 0 mm, Dimensioni campo di siglatura: 25 x 25 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0830437
Pezzi/conf. 5 Stk
Quantità di ordinazione minima 5 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 371 (C-3-2017)
GTIN 4046356717618
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5.900 GRM
Numero tariffa doganale 39199080
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback