Leiterbezeichnungshülse - UCT-WMS 4,7 (12X5,5) OG - 0830210

Leiterbezeichnungshülse, Matte, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Montageart: aufschieben, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Kabeldurchmesserbereich: 2,5 - 4,7 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 5,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die UniCard-Beschriftungsfamilie UCT-WMS ... bietet Marker zum Auffädeln auf den Leiter
  • Die Marker in Form einheitlicher Matten sind mit dem THERMOMARK CARD und dem BLUEMARK LED einfach und schnell beschriftbar
  • Die Marker bieten die Möglichkeit der mehrzeiligen Beschriftung
  • Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck
  • Die Matten bieten Platz für Funktionstexte

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0830210
Verpackungseinheit 6 Stk
Mindestbestellmenge 6 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356629799
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 12.000 GRM
Zolltarifnummer 39269097
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback