Etichetta per alte temperature - EML-HT (8X8)R CUS - 0830169

La foto mostra la versione (EML (40x8)R

Etichetta per alte temperature, ordinabile: su righe, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: colla, Dimensioni campo di siglatura: 8 x 8 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Range di temperature continuo da -40°C a 180°C, 300°C fino a 60 secondi
  • Etichetta in acrilato bianca con elevata resistenza termica
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EMLHT... singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • Ottima resistenza alle sostanze chimiche e agli agenti atmosferici
  • Per la siglatura di circuiti stampati, utilizzabile in tutti i processi a saldare industriali
  • I materiali EMLHT... sono in elenco UL
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0830169
Pezzi/conf. 1 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 283 (C-5-2013)
GTIN 4046356628006
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1.990 GRM
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback