Hochtemperatur-Etikett - EML-HT (45X5)R CUS - 0830166

Bild zeigt Variante (EML (40x8)R

Hochtemperatur-Etikett, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 45 x 5 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Weißes Acrylat-Etikett mit hoher Temperaturbeständigkeit
  • Temperaturbereich dauerhaft -40 °C bis 180 °C, 300 °C bis zu 60 Sekunden
  • Für Leiterplatten-Kennzeichnung, einsetzbar in allen industriellen Lötprozessen
  • Hohe Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit
  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMLHT ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
  • Die Materialien EMLHT ... sind UL gelistet
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0830166
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 283 (C-5-2013)
GTIN 4046356627979
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.990 GRM
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback