Kabelmarker - UC-WMT (15X4) BN CUS - 0829478

Abbildung zeigt Variante des Artikels

Kabelmarker, bestellbar: mattenweise, braun, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Einschieben, Kabeldurchmesser: 0,6-50 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0829478
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356570190
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 10.370 GRM
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback