Segnamorsetti - UCT-TMF 16 GN - 0829224

Segnamorsetti, Scheda, verde, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 16 mm, dimensioni campo di siglatura: 15,2 x 4,7 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • La gamma UniCard UCT-TMF... offre segnacavi per prodotti con scanalatura portacartellini alta e piatta
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0829224
Pezzi/conf. 10 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 143 (C-3-2017)
GTIN 4046356596145
Peso per pezzo (confezione esclusa) 9.300 GRM
Numero tariffa doganale 39269097
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback