Leitermarker - UC-WMCO 1,6 (12X3) VT CUS - 0829038

Leitermarker, bestellbar: mattenweise, violett, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,3 - 1,6 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 3 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die UniCard-Beschriftungsfamilie UC-WMCO ... bietet Marker zum Auffädeln und nachträglichen Beschriften von Leitern durch einfaches Aufschieben mit Hilfe des UC-WMCO ... TOOL
  • Großflächige Beschriftungsmöglichkeit bei gleichzeitig platzsparender Bauform
  • Die Marker in Form einheitlicher Matten sind mit dem BLUEMARK LED einfach und schnell beschriftbar
  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
  • Sicherer Festsitz auch bei Vibrationen
  • Die Matten bieten Platz für Funktionstexte
  • Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0829038
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 170 (C-5-2013)
GTIN 4046356538428
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 7.290 GRM
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback