Segnamorsetti - UC1-TMF 4 GN CUS - 0828337

Segnamorsetti, ordinabile: opaco, verde, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 3,45 x 5,2 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • La gamma UniCard UC1-TMF... offre segnacavi per morsetti di Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Conta-Clip e Klemsan
  • Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate
  • I segnacavi in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice e rapido con BLUEMARK
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • Le schede offrono spazio per la scrittura
  • I segnacavi permettono la siglatura su più righe
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0828337
Pezzi/conf. 1 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 120 (C-5-2013)
GTIN 4046356485203
Peso per pezzo (confezione esclusa) 6.190 GRM
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback