Siglatura morsetti - ZB 6,LGS/100:FORTL.ZAHLEN - 0828075

La figura illustra la versione ZB 6: IN BIANCO

Siglatura morsetti, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 6 x 10,5 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0828075
Pezzi/conf. 100 Stk
Quantità di ordinazione minima 100 Stk
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1.340 GRM
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback