Segnaconduttori - UC-WMCO 2,1 (21X3) VT - 0827554

Segnaconduttori, Scheda, viola, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo di montaggio: infilare, diametro cavi: 1,6-2,1 mm, dimensioni campo di siglatura: 21 x 3 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • La gamma UniCard UC-WMCO... offre segnacavi con inserimento a occhiello e siglatura successiva dei conduttori inserendola con l'aiuto dell'UC-WMCO...TOOL
  • Abbondante spazio per la siglatura e contemporaneamente esecuzione compatta
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • I segnacavi in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice e rapido con BLUEMARK
  • Fissaggio sicuro anche in caso di vibrazioni
  • Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa
  • Le schede offrono spazio per la scrittura

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0827554
Pezzi/conf. 10 Stk
Quantità di ordinazione minima 10 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 206 (C-3-2017)
GTIN 4046356444835
Peso per pezzo (confezione esclusa) 9.400 GRM
Numero tariffa doganale 39269097
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback