Leitermarker - UC-WMCO 2,1 (21X3) RD - 0827552

Leitermarker, Matte, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,6-2,1 mm, Schriftfeldgröße: 21 x 3 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die UniCard-Beschriftungsfamilie UC-WMCO ... bietet Marker zum Auffädeln und nachträglichen Beschriften von Leitern durch einfaches Aufschieben mit Hilfe des UC-WMCO ... TOOL
  • Großflächige Beschriftungsmöglichkeit bei gleichzeitig platzsparender Bauform
  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
  • Die Marker in Form einheitlicher Matten sind mit dem BLUEMARK LED einfach und schnell beschriftbar
  • Sicherer Festsitz auch bei Vibrationen
  • Die Matten bieten Platz für Funktionstexte
  • Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0827552
Verpackungseinheit 10 Stk
Mindestbestellmenge 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 206 (C-3-2017)
GTIN 4046356444811
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 9.400 GRM
Zolltarifnummer 39269097
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback