Porte-repère - CARRIER-WMT 16 (30X4,2) - 0827432

La figure illustre la version de l'article

Porte-repère, transparent, vierge, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 8-16 mm, surface utile: 30 x 4,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0827432
Unité de conditionnement 50 Stk
Quantité minimum de commande 50 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 546 (CL-2009)
GTIN 4046356435772
Poids par pièce (hors emballage) 1.290 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine SE (Suède)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire