Schildchenträger - CARRIER-WMT 10 (30X4,2) - 0827377

Schildchenträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 4 - 10 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 4,2 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0827377
Verpackungseinheit 100 Stk
Mindestbestellmenge 100 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 546 (CL-2009)
GTIN 4046356435710
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.150 GRM
Zolltarifnummer 39269097
Herkunftsland SE (Schweden)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback