Repère pour conducteur - UC-WMC 5,6 (23X8) VT CUS - 0827010

Repère pour conducteur, à commander : sous forme de planche, violet, impression selon les indications du client, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 4,2-5,6 mm, surface utile: 23 x 8 mm

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UC-WMC ... offre des repères pour le repérage imperdable de lignes de commande et même de câbles gainés de diamètre important.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0827010
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 168 (C-5-2013)
GTIN 4046356478786
Poids par pièce (hors emballage) 9.990 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire