Kabelmarker - UC-WMT (30X4) VT CUS - 0826797

Kabelmarker, bestellbar: mattenweise, violett, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,5 - 14 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 4 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die UniCard-Beschriftungsfamilie UC-WMT ... bietet Marker für die Leitermarkierung mit den Bezeichnungshülsen des PATG/PATO ...-Systems
  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0826797
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 178 (C-5-2013)
GTIN 4046356364027
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 8.700 GRM
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback