Repère pour conducteur - UC-WMC 3,1 (15X4) VT CUS - 0826773

Repère pour conducteur, à commander : sous forme de planche, violet, impression selon les indications du client, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 1,9-3,1 mm, surface utile: 15 x 4 mm

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UC-WMC ... offre des repères pour le repérage imperdable de lignes de commande et même de câbles gainés de diamètre important.
  • Montage par enclipsage même après le câblage
  • Montage à une main
  • Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement et rapidement à l'aide de la BLUEMARK LED.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.
  • Deux surfaces de repérage toujours lisibles
  • Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
  • Les repères permettent d'effectuer un repérage sur plusieurs lignes.
  • Le format veille automatiquement à une impression précise.
Logo

Données commerciales

Code de commande 0826773
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 164 (C-5-2013)
GTIN 4046356364089
Poids par pièce (hors emballage) 8.700 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire