Leiterbezeichnungshülse - SD-WMTBS (CH) YE - 0826611

Abbildung zeigt Variante SD-WMTBS (S) YE

Leiterbezeichnungshülse, gelb, längs: Buchstaben, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: >16 mm, Schriftfeldgröße: 4,3 x 2,6 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die bedruckten Einzelmarker werden auf den zugehörigen Halter aufgeschoben
  • Kabelmarker zur Markierung von Kabeln und Leitern größerer Querschnitte

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0826611
Verpackungseinheit 100 Stk
Mindestbestellmenge 100 Stk
Katalogseite Seite 253 (C-3-2017)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.000 GRM
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland SE (Schweden)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback