Leiterbezeichnungshülse - SD-WMTBS (NU) CC - 0826527

Abbildung zeigt Variante SD-WMTBS (S) YE

Bezeichnungshülse für Schildchenhalter, bedruckt mit Ziffern, Farbe: int. Farbcode

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die bedruckten Einzelmarker werden auf den zugehörigen Halter aufgeschoben
  • Kabelmarker zur Markierung von Kabeln und Leitern größerer Querschnitte

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0826527
Verpackungseinheit 100 Stk
Mindestbestellmenge 100 Stk
Katalogseite Seite 253 (C-3-2017)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 333.000 GRM
Zolltarifnummer 39269097
Herkunftsland SE (Schweden)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback