Manchon de repérage pour conducteur - SD-WMTBS (S) YE - 0826514

Manchon de repérage pour conducteur, jaune, longitudinal: Chiffres, type de montage: enfilage, diamètre du câble: >16 mm, surface utile: 4,3 x 2,6 mm

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Repères de câbles pour le repérage de câbles et de conducteurs de sections plus importantes
  • Les repères individuels imprimés sont insérés sur les supports correspondants.

Données commerciales

Code de commande 0826514
Unité de conditionnement 100 Stk
Quantité minimum de commande 100 Stk
Page catalogue Page 253 (C-3-2017)
Poids par pièce (hors emballage) 333.000 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine SE (Suède)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire