Leiterbezeichnungshülse - SD-WMS 16 (NEUTRAL) - 0826420

Leiterbezeichnungshülse, weiß: ohne Aufdruck, Montageart: auffädeln, Kabeldurchmesserbereich: 8 - 16 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 4 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfache und sichere Leiterbeschriftung mit den Leiterbezeichnungshülsen SD-WMS ...
  • Die Lieferung erfolgt als lose Ware im Beutel
  • Mehrstellige Kennzeichnungen werden durch Kombinationen aus mehreren fertig beschrifteten Einzelhülsen realisiert

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0826420
Verpackungseinheit 20 Stk
Mindestbestellmenge 20 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 183 (CL2-2011)
GTIN 4046356426329
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0.850 GRM
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland SE (Schweden)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback