Leiterbezeichnungshülse - SD-WMS 16 (CH) - 0826404

Abbildung zeigt Artikel SD-WMS 10 (CH) YE

Leiterbezeichnungshülse, weiß, längs: Buchstaben, Montageart: auffädeln, Kabeldurchmesser: 8-16 mm, Schriftfeldgröße: 6,2 x 4 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfache und sichere Leiterbeschriftung mit den Leiterbezeichnungshülsen SD-WMS ...
  • Die Lieferung erfolgt als lose Ware im Beutel
  • Mehrstellige Kennzeichnungen werden durch Kombinationen aus mehreren fertig beschrifteten Einzelhülsen realisiert

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0826404
Verpackungseinheit 20 Stk
Mindestbestellmenge 20 Stk
Katalogseite Seite 183 (CL2-2011)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 333.000 GRM
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland SE (Schweden)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback