Manchon de repérage pour conducteur - SD-WMS 16 (NEUTRAL) YE - 0826381

Manchon de repérage pour conducteur, jaune: sans impression, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 8 - 16 mm, surface utile: 6,2 x 4 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Livraison en vrac en sachet
  • Repérage simple et sûr des conducteurs avec les manchons de repérage pour conducteurs SD‑WMS ...
  • Pour obtenir des repérages à plusieurs caractères, il suffit de juxtaposer plusieurs manchons de repérage individuels pré-imprimés.

Données commerciales

Code de commande 0826381
Unité de conditionnement 20 Stk
Quantité minimum de commande 20 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 183 (CL2-2011)
GTIN 4046356426244
Poids par pièce (hors emballage) 0.690 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine SE (Suède)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire