Leiterbezeichnungshülse - SD-WMS 10 (NEUTRAL)R YE - 0826271

Leiterbezeichnungshülse, gelb: Ziffern, Montageart: auffädeln, Kabeldurchmesserbereich: 4 - 10 mm, Schriftfeldgröße: 4,2 x 2,6 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfache und sichere Leiterbeschriftung mit den Leiterbezeichnungshülsen SD-WMS ...
  • Die Lieferung erfolgt als Rollenware
  • Mehrstellige Kennzeichnungen werden durch Kombinationen aus mehreren fertig beschrifteten Einzelhülsen realisiert

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0826271
Verpackungseinheit 250 Stk
Mindestbestellmenge 250 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 185 (CL2-2011)
GTIN 4046356425308
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0.240 GRM
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland SE (Schweden)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback