Leiterbezeichnungshülse - SD-WMS 10 (CH)R YE - 0826255

Leiterbezeichnungshülse, gelb, längs: Buchstaben, Montageart: auffädeln, Kabeldurchmesser: 4-10 mm, Schriftfeldgröße: 4,2 x 2,6 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die Lieferung erfolgt als Rollenware
  • Einfache und sichere Leiterbeschriftung mit den Leiterbezeichnungshülsen SD-WMS ...
  • Mehrstellige Kennzeichnungen werden durch Kombinationen aus mehreren fertig beschrifteten Einzelhülsen realisiert

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0826255
Verpackungseinheit 250 Stk
Mindestbestellmenge 250 Stk
Katalogseite Seite 185 (CL2-2011)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0.240 GRM
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland SE (Schweden)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback