Manchon de repérage pour conducteur - SD-WMS 10 (CH) - 0826174

La figure illustre l'article SD-WMS 10 (CH) YE

Manchon de repérage pour conducteur, blanc, longitudinal: Lettres, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 4 - 10 mm, surface utile: 4,2 x 2,6 mm

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Repérage simple et sûr des conducteurs avec les manchons de repérage pour conducteurs SD‑WMS ...
  • Livraison en vrac en sachet
  • Pour obtenir des repérages à plusieurs caractères, il suffit de juxtaposer plusieurs manchons de repérage individuels pré-imprimés.

Données commerciales

Code de commande 0826174
Unité de conditionnement 100 Stk
Quantité minimum de commande 100 Stk
Page catalogue Page 183 (CL2-2011)
Poids par pièce (hors emballage) 333.000 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine SE (Suède)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire