Manchon de repérage pour conducteur - SD-WMS 10 (CH) YE:T - 0826132:T

La figure illustre l'article SD-WMS 10 (CH) YE

Manchon de repérage pour conducteurs, impression, avec la majuscule : Lettres, surface utile: 4,2 x 2,6 mm, jaune, largeur: 4,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Données commerciales

Code de commande 0826132:T
Unité de conditionnement 100 Stk
Quantité minimum de commande 100 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356424561
Poids par pièce (hors emballage) 0.180 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine SE (Suède)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire