Manchon de repérage pour conducteur - SD-WMS 3 (NU)S CC - 0825829

La figure illustre la version SD-WMS 3 (NU)S YE

Manchon de repérage pour conducteur, Code couleur international, longitudinal: Chiffres, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,3-3 mm, surface utile: 3,2 x 2,6 mm

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 0825829
Unité de conditionnement 250 Stk
Quantité minimum de commande 250 Stk
Poids par pièce (hors emballage) 333.000 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine SE (Suède)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire