Leiterbezeichnungshülse - SD-WMS 3 (SY)S YE - 0825780

Abbildung zeigt Variante SD-WMS 3 (NU)S YE

Leiterbezeichnungshülse, gelb, längs: Symbole, Montageart: auffädeln, Kabeldurchmesserbereich: 1,3 - 3 mm, Schriftfeldgröße: 3,2 x 2,6 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfache und sichere Leiterbeschriftung mit den Leiterbezeichnungshülsen SD-WMS ...
  • Die Lieferung erfolgt als Strip - für ein schnelles Auffädeln auf den Leiter
  • Mehrstellige Kennzeichnungen werden durch Kombinationen aus mehreren fertig beschrifteten Einzelhülsen realisiert

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0825780
Verpackungseinheit 250 Stk
Mindestbestellmenge 250 Stk
Katalogseite Seite 186 (CL2-2011)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 333.000 GRM
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland SE (Schweden)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback