Leiterbezeichnungshülse - SD-WMS 3 (NU)R CC - 0825751

Abbildung zeigt Artikel SD-WMS 3 (NEUTRAL)R YE

Leiterbezeichnungshülse, internationaler Farbcode, längs: Ziffern, Montageart: auffädeln, Kabeldurchmesserbereich: 1,3 - 3 mm, Schriftfeldgröße: 3,2 x 2,6 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0825751
Verpackungseinheit 500 Stk
Mindestbestellmenge 500 Stk
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0.060 GRM
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland SE (Schweden)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback