Manchon de repérage pour conducteur - SD-WMS 3 (NEUTRAL)R YE - 0825683

Manchon de repérage pour conducteur, jaune: sans impression, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,3 ... 3 mm, surface utile: 3,2 x 2,6 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Repérage simple et sûr des conducteurs avec les manchons de repérage pour conducteurs SD‑WMS ...
  • Livraison en rouleau
  • Pour obtenir des repérages à plusieurs caractères, il suffit de juxtaposer plusieurs manchons de repérage individuels pré-imprimés.

Données commerciales

Code de commande 0825683
Unité de conditionnement 500 Stk
Sales key BG2211 -
Quantité minimum de commande 500 Stk
Page catalogue Page 184 (CL2_2011)
GTIN 4046356419758
Poids par pièce (hors emballage) 0.060 GRM
Pays d'origine SE (Suède)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire