Manchon de repérage pour conducteur - SD-WMS 3 (NEUTRAL) YE - 0825573

La figure illustre la version de l'article

Manchon de repérage pour conducteur, jaune: sans impression, Type de montage: enfilage, Diamètre du câble: 1,3-3 mm, Surface utile: 3,2 x 2,6 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Livraison en vrac en sachet
  • Repérage simple et sûr des conducteurs avec les manchons de repérage pour conducteurs SD‑WMS ...
  • Pour obtenir des repérages à plusieurs caractères, il suffit de juxtaposer plusieurs manchons de repérage individuels pré-imprimés.

Données commerciales

Code de commande 0825573
Unité de conditionnement 200 Stk
Quantité minimum de commande 200 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 181 (CL2-2011)
GTIN 4046356415033
Poids par pièce (hors emballage) 0.030 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine SE (Suède)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire