Repère pour conducteur - UC-WMC 5,6 (30X8) VT - 0825402

Repère pour conducteur, Planche, violet, vierge, repérable avec : BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 4,2-5,6 mm, surface utile: 30 x 8 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • La gamme de repérage UniCard UC-WMC ... offre des repères pour le repérage imperdable de lignes de commande et même de câbles gainés de diamètre important.
  • Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins.

Données commerciales

Code de commande 0825402
Unité de conditionnement 5 Stk
Quantité minimum de commande 5 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 205 (C-3-2017)
GTIN 4046356417808
Poids par pièce (hors emballage) 13.460 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire