Zackbandmatte - ZBM 6/YE CUS - 0825057

Bild zeigt Variante in weiß

Zackbandmatte, bestellbar: mattenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,5 x 5,6 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0825057
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356357845
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 15.200 GRM
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback