Repérage ZB - ZB 5/OG CUS - 0824970

Repérage ZB, à commander : par bandes, orange, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, surface utile: 5,15 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 10

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0824970
Unité de conditionnement 1 Stk
Sales key BG8112 -
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356357326
Poids par pièce (hors emballage) 1.066 GRM
Numéro du tarif douanier 49119990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire