Zackband - ZB 5/GN CUS - 0824968

Zackband, bestellbar: streifenweise, grün, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0824968
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BG8112 -
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356357319
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.066 GRM
Zolltarifnummer 49119990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback