Nastro Zack - ZB 10/YE CUS - 0824940

La figura illustra le versioni ZBF 10 IN BIANCO, NUMERI PROGRESSIVI LONG., NUMERI PROGRESSIVI TRASV. e SO/CMS

Nastro Zack, ordinabile: a righe, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 10,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 10,5 x 10,15 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0824940
Pezzi/conf. 1 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
GTIN 4046356358934
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2.100 GRM
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback