Kabelmarker - WML 16 (25X12)A4 CUS - 0824893

Abbildung zeigt ähnlichen Artikel

Kabelmarker, bestellbar: bogenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: ≤16 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 12 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die Kabelmarker-Etiketten bestehen aus einem selbstklebenden Beschriftungsfeld und einer transparenten Schutzfolie
  • Die Kabelmarker-Etiketten tragen nicht auf, daher kann das Kabel auch nachträglich z. B. durch Kabelkanäle gezogen werden
  • Die Schutzfolie wird über die Beschriftung gewickelt und schützt diese dauerhaft gegen Verschmutzung und Abrieb
  • Beständig gegen Lösungsmittel
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0824893
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356358163
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 9.000 GRM
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback