Marker für Klemmen - UC-TM 4 VT CUS - 0824578

Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, violett, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Schriftfeldgröße: 3,6 x 10,5 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die UniCard-Beschriftungsfamilie UC-TM ... bietet Marker für Produkte mit hohen Schildchennuten
  • Die mehrteiligen Beschriftungsstreifen lassen sich einfach montieren und bei Bedarf leicht trennen
  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
  • Die Marker in Form einheitlicher Matten sind mit dem BLUEMARK LED einfach und schnell beschriftbar
  • Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck
  • Die Marker bieten die Möglichkeit der mehrzeiligen Beschriftung
  • Die Matten bieten Platz für Funktionstexte
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0824578
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BG8117 -
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 58 (C_5_2013)
GTIN 4046356356862
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 8.700 GRM
Zolltarifnummer 49119990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback