Segnamorsetti - TMT 4 R RD CUS - 0824480

La figura illustra l’articolo TMT 4 R YE

Segnamorsetti, ordinabile: su righe, rosso, siglatura custom, tipo di montaggio: fissaggio nella scanalatura portacartellini universale, inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 6,35 x 4,15 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • La gamma TMT offre segnacavi per tutti i prodotti con scanalatura portacartellini alta e piatta
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi TMT singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • Le strisce di siglatura perforate possono essere separate e montate con facilità usando l'utensile in dotazione
  • I cartellini in formato rotolo sono siglabili in modo rapido ed economico con le stampanti THERMOMARK
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0824480
Pezzi/conf. 1 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 94 (C-5-2013)
GTIN 4046356354868
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1.990 GRM
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback