Gravurmaterial - GPE 20X 7 WH CUS - 0824416

Abbildung zeigt die Variante GPE 20x8 WH

Gravurmaterial, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 20 x 7 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Gravierbar mit der P1 ENGRAVING UNIT
  • Beschriftbar auf einfache Weise mit dem CMS-P1-PLOTTER
  • Zweischichtmaterial
  • Die verwendete Klebefolie gewährleistet, auch auf unebenen Flächen, eine hohe Haftfestigkeit
  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle GPE ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
  • Die Schilderplatte besteht aus vorgefertigten, selbstklebenden Einzelschildern
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0824416
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 294 (C-5-2013)
GTIN 4046356352864
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 21.500 GRM
Zolltarifnummer 39203000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback