Kabelmarker - FKML 47X25 WH CUS - 0824411

Kabelmarker, bestellbar: bogenweise, transparent/weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: ≤21 mm, Schriftfeldgröße: 47 x 25 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Mit der Software CLIP PROJECT wird der Laserdrucker angesteuert
  • Die Beschriftung wird durch marktübliche Laserdrucker erstellt
  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle Kabelmarker-Etiketten individuell nach Ihren Vorgaben
  • Die Kabelmarker-Etiketten eignen sich ideal für die Kennzeichnung von Rund- und Flachkabeln
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0824411
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 163 (CL2-2011)
GTIN 4046356352826
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 9.000 GRM
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback