Ruban enfichable - ESL 29X8 YE CUS - 0824402

L'illustration montre la version blanche

Ruban enfichable, à commander : feuille à feuille, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: insertion, surface utile: 29 x 8 mm

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Etiquettes pour repère de câbles en plastique
Logo

Données commerciales

Code de commande 0824402
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356352734
Poids par pièce (hors emballage) 9.000 GRM
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire