Ruban enfichable - ES/KLM -GB CUS - 0824389

La figure illustre une combinaison des variantes KLM et ESL 26 x 6

Ruban enfichable, à commander : feuille à feuille, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: insertion, surface utile: 24 x 4 mm

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 0824389
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356352642
Poids par pièce (hors emballage) 9.000 GRM
Numéro du tarif douanier 48025700
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire