Kunststoffschild mit Bohrung - EMLP 24 (30X12) BK CUS - 0824365

Abbildung zeigt die Produktvariante EMLP 32 (38X14)

Kunststoffschild mit Bohrung, bestellbar: kartenweise, schwarz, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 30 x 12 mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Gravierbar mit der P1 ENGRAVING UNIT
  • Beschriftbar auf einfache Weise mit dem CMS-P1-PLOTTER
  • Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMLP ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
  • Hochwertiges Aussehen
  • Hohe Beständigkeit gegen chemische und mechanische Einflüsse
  • Für die Kennzeichnung von Bauteilen, Geräten und Tastern
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 0824365
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 295 (C-5-2013)
GTIN 4046356352413
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 21.690 GRM
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback